116-7461: Proteção de Borda de Meia Flecha
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    116-7461: Proteção de Borda de Meia Flecha

    Número de Peça : 116-7461
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Proteção da Borda de Meia Seta

    Descrição:
    Meias setas cobrem a borda dianteira para transição suave do material.

    Atributos:
    Bordas de meia seta soldadas podem ser usadas para personalizar uma caçamba com proteção lateral, como cortadores laterais para melhorar a penetração ou como segmentos entre dentes para reduzir a ondulação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 420
    • Espessura (mm): 45
    • Largura da Extremidade (mm): 312
    wheel loaders
    986K, 988F, 980K, 982M, 980G, 980M, 980H, 980GII, 988G, 988KLRC, 988K

    track excavators
    345DL, 385CL, 374FL, 375L, 365CL, 385C, 345DLVG, 374DL, 385CFS

    large mining products
    5110BME