116-7462: Proteção da Borda de Meia Seta
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    116-7462: Proteção da Borda de Meia Seta

    Número de Peça : 116-7462
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Proteção da Borda de Meia Seta

    Descrição:
    Meias setas cobrem a borda dianteira para transição suave do material.

    Atributos:
    Bordas de meia seta soldadas podem ser usadas para personalizar uma caçamba com proteção lateral, como cortadores laterais para melhorar a penetração ou como segmentos entre dentes para reduzir a ondulação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 16,5
    • Espessura (pol): 1,77
    wheel-type loader
    980K, 982M, 988F II 988K, 980H, 986K, 988F, 980M, 980G II 980G, 988G

    excavator
    374D L 345D L 385C FS 365C 375-A L 5110B 385C L 374F 385C, 374F L