• \
  • Home
  • 116-8545: SAPATA DA ESTEIRA
116-8545: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    116-8545: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 116-8545
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira (Autolimpante)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteira autolimpantes foram projetadas para serem usadas em condições de terreno instável e lamacento. Conforme essas sapatas se movem ao redor da roda motriz e da roda-guia, elas se separam uma da outra, fazendo com que os detritos caiam para fora. Essas sapatas de aço fundido estão disponíveis em larguras que as tornam adequadas somente para máquinas LGP, e não devem ser usadas em condições altamente abrasivas ou de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 1.000
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/4
    • Tipo de Sapata: Autolimpante
    • Tombamento da Esteira (mm): 203,2
    track type tractors
    D6R2LGP, D6RLGP, D6RIILGP, D6TLGP, D6T2LGP, D6RXR