116-8670: AR DO MOTOR 3126
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    116-8670: AR DO MOTOR 3126

    Número de Peça : 116-8670
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor Completo

    Descrição:

    • Os motores foram projetados para converter uma forma de energia em energia mecânica

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 914,4
    • Altura (pol): 36
    • Comprimento (mm): 1.295,40
    • Comprimento (pol): 51
    • Largura (mm): 1.041,40
    wheel-type loader
    950G