117-0124: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    117-0124: Selo

    Número de Peça : 117-0124
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 19
    • Altura total (pol): 0,75
    • Largura Total - (mm): 27
    • Tipo de Projeto: Canal com Lâmpada Lateral
    wheeled excavator
    M318, M315, M316C, M315D, M312, M322C, M320, M322D, M315C, M316D, M318C MH M318C, M313C, M313D, M318D