117-0520: SAPATA - M ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    117-0520: SAPATA - M ESTEIRA

    Número de Peça : 117-0520
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mestre da Sapata de Esteira (Serviço Extremo, Garra Simples, Esteira Quádrupla)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.


    Atributos:

    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.
    • A Esteira Quádrupla adiciona duas correntes estabilizadoras às extremidades externas das sapatas da esteira para proporcionar mais resistência em condições de impacto severas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 26
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/4
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/4
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples, Esteira Quádrupla
    • Tombamento da Esteira (mm): 190,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 7,5
    track-type skidder
    D5HTSK II