• \
  • Home
  • 117-0616: SAPATA - M ESTEIRA
117-0616: SAPATA - M ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    117-0616: SAPATA - M ESTEIRA

    Número de Peça : 117-0616
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mestre da Sapata de Esteira (Serviço Moderado, Garra Simples)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.


    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de serviço moderado são as melhores sapatas para condições abrasivas e de impacto de baixo à médio. Proporcionam a melhor penetração e tração, resistem ao desgaste e à curvatura e estão disponíveis em várias larguras e modificações. Essas sapatas são laminadas de aço com médio teor de carbono modificado.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/4
    • Tipo de Sapata: Serviço Moderado, Garra Simples
    • Tombamento da Esteira (mm): 190,5
    skidders
    517GR, 517CA

    track type tractors
    D6MXL, D6NXL, D5HIIXL, D5R2XL, D6NLGPOEM, D5TXL, D6MLGP, D6NLGP, D5RXL