117-0775: Anel-Reserva
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    117-0775: Anel-Reserva

    SKU:117-0775
    $ 1,00

    Anel de Encosto

    Incluir na Lista de Requisição

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    • Material: Plástico
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,13
    • Largura da Seção Transversal (mm): 1,2
    • Altura da Seção Transversal (mm): 3,3
    • Diâmetro Interno (mm): 24,9
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,05
    • Diâmetro Interno (pol): 0,98
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.