117-6046: Conjunto de Suporte
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    117-6046: Conjunto de Suporte

    Número de Peça : 117-6046
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto de Suporte Cat® (Espelho)

    Descrição:
    Os braços de espelho reforçados Cat oferecem uma plataforma de montagem para espelhos, minimizando os pontos cegos e as obstruções para o operador.


    Atributos:
    • Conjunto de suporte do lado direito composto por tubulação em aço dobrado
    • Cor: Preta


    Aplicação:
    Usado para montar espelhos para melhorar a visibilidade do operador de máquinas pesadas Cat

    • Altura Total (mm): 91,44
    • Altura total (pol): 3,6
    • Comprimento Total (mm): 368,3
    • Comprimento Total (pol): 14,5
    • Descrição do Material: Aço
    • Diâmetro Externo (mm): 21,34
    • Diâmetro Externo (pol): 0,84
    • Largura Total (pol): 12
    • Largura Total - (mm): 304,8
    wheel-type loader
    914G 924GZ 924G 928G 910G 914G2

    integrated toolcarrier
    IT28G IT14G2