117-8131: Conjunto de Montagem
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    117-8131: Conjunto de Montagem

    Número de Peça : 117-8131
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Montagem

    Descrição:
    Os suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar cilindradas e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído).

    Montagens de Duas Peças são extremamente versáteis e estão disponíveis em projetos simétricos (duas montagens) e assimétricos (montagem mais coxim). Elas são instaladas em um diâmetro interno em uma placa de suporte, além de parafusadas em uma luva central, que pode estar presa ou solta.

    Atributos:
    Os Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir a tensão e o esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador. Todo o sistema (projeto de montagem, seleção de material, cilindrada, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a exigências de aplicação específicas.

    Montagens de Duas Peças são ajustadas de maneira fina para a aplicação específica por meio de um composto de borracha e uma geometria de projeto. As montagens costumam ser pré-comprimidas para oferecer uma vida útil de serviço mais longa.

    Aplicações:
    As montagens de duas peças são usadas em uma grande variedade de instalações do sistema Cat, inclusive motores, transmissões, sistemas pós-tratamento, componentes eletrônicos, cabines e sistemas HVAC, componentes hidráulicos e estruturas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura do Suporte (pol): 1,97
    • Diâmetro Externo da Cabeça (pol): 5,12
    • Diâmetro Externo do Piloto (pol): 2,76
    • Diâmetro Interno (pol): 1,12
    • Espessura da Cabeça (pol): 1,24
    • Luva Colada: Sim
    • Tipo de Suporte: Duas Peças - Simétricas
    earthmoving compactor
    825G II 825G, 826G II 815K, 836K, 816K, 826G, 826H

    wheel-type loader
    966G II 966H, 966G, 972G, 962G II 972H, 980G, 972G II 950G II 980H, 950H, 950G, 962H, 988 XE 980G II 988K XE 962G, 988K

    off highway trucks
    777G, 773F, 770

    compactors
    825H

    track type tractors
    D6R, D7R, D8T, D10T, D10R, D10N, D9R, D6RIII, D6RIIIXL, D6RII, D8RLRC, D6NLGP, D6RXL, D6TXW, D5R2LGP, D5MXL, D6RIIXL, D5MLGP, D6NXL, D6RLGP, D10T2LRC, D9RLRC, D6RXR, D7RII, D6T2XL, D6TLGPVP, D6T2LGP, D6K2XL, D6TXL, D6TLGP, D6RIILGP, D5TXL, D6R2LGP, D5K2SLGP, D11TCD

    off-highway truck
    777G, 772G, 773G LRC 773G OEM 775G OEM 773F, 770G, 775G, 772, 775F, 775G LRC 777F, 773G

    wheel dozers
    834K, 824GII, 814K, 834KLRC

    track-type loader
    953C, 953K, 963K, 953D, 963C, 963D, 973

    track feller bunchers
    2390, 521, 522B

    motor grader
    160M 3 AWD 140M, 140M 2 140M 3 AWD 160M, 120M, 12M 3 AWD 120M 2 160M 3 14M-3 12M 3 140M 3 160M 2 12M 2 12M, 14L 16M3, 14M, 18M3

    forest products
    521B, 2290, 1290T, 541, 552, TK751, 532, 541 2 TK711, 322C, 1190, 2590, 522, 1390, TK752, 1090, 2391, 511, TK721, TK741, TK722, 551, 1190T, 2491, 552 2 TK732

    wheel loaders
    966G, 950G, 988K, 962G, 966H, 972G, 966GII, 950GII, 988KXE

    pipelayers
    PL72, 587R, 587T, 572RII

    motor graders
    120M, 16M, 14M3, 160M, 18M3, 160M3, 12M2AWD, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD, 160MAWD, 140M2AWD, 12M2, 160M2

    wheel dozer
    814K, 824G, 8A4K 824G II 834K, 824H

    underground articulated truck
    AD55B, AD55, AD60

    track loaders
    973D, 963K

    excavator
    568 FM 325C FM 5130B, 330C FM 322C FM 325D FM 330D FM 5230, 320D FM

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II IT62H

    pipelayer
    PL83, PL61, 572R II PL72, PL87, 583T

    track-type tractor
    D6N D6R III D10T2, D6T, D8T, D6M D9T, D8R D7R II D11T, D6R II D5R2 D5K2 XL D9R, D10R, D6R, D6T LGP D5M D5K2 LGP D6N XL D3K2 LGP D6T XW D8R II D6K2, D5N D6R XL D6T XL D7R, D4K2 XL D6T XL PAT D3K2 XL D5K LGP D3K LGP D6K D6K LGP D6K2 XL D5R LGP D5R XL D11R, D7R LGP D6T XW PAT D5K XL D4K2 LGP D6K2 LGP D7R XR D4K XL D4K LGP D6N LGP D3K XL D6T LGPPAT D6R STD D6R LGP D6K XL

    forestry excavators
    322CFMHW, 325CFMHW