118-1030: MANGUEIRA A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    118-1030: MANGUEIRA A

    Número de Peça : 118-1030
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Hidráulica de Pressão Média

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos e lubrificantes à base de petróleo e água de alta temperatura por todo o sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construído com um tubo de borracha sintética especial para altas temperaturas e reforço trançado de aço de alta tensão simples. A tampa externa sintética é resistente a óleo, intempéries e abrasão. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média e de alta temperatura. Aprovado pela Guarda Costeira para aplicações marítimas.

    ttt
    D10T, D9T

    it
    IT28G

    wtl
    972H, 928G, 966H, 930H, 928H, 928HZ