• Home
  • 118-2249: CONJ MANGUEIRA
118-2249: CONJ MANGUEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    118-2249: CONJ MANGUEIRA

    Número de Peça : 118-2249
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto da Mangueira para Freio a Ar e Motor de Pressão Média

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos à base de petróleo, fluidos hidráulicos de água-glicol e água-óleo resistentes a fogo, água, óleos cru e combustível, não óleo, combustível diesel, soluções anticongelamento e ar.


    Atributos:
    Construído com um tubo interno de neoprene contínuo e duas camadas de trançado de fio têxtil separadas por um fio de aço de alta resistência à tração trançado. Todos os trançados de fio têxtil estão impregnados com um composto de borracha sintética resistente à umidade e ao óleo. A cobertura de tecido externa apresenta resistência a altas temperaturas. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Serviço de pressão média nos sistemas de freio a ar e motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (cm): 0, 5000
    • Pressão Máx. de Trabalho (lb/pol²): 0, 2000
    • Tamanho do Traço: 0, -8
    • Tamanho do Traço (pol): -8, 0
    • Tipo: 556