118-5805: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    118-5805: ROLAMENTO

    Número de Peça : 118-5805
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cilíndricos Cat® (Conjunto Complementar Completo - Sem Alojamento)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cilíndricos reduzem o atrito e oferecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de altas cargas e velocidade baixa a média com pouco a médio empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    wheel-type loader
    988H, 992K, 988G, 988K, 988 XE 993K, 988K XE 994H

    wheel dozer
    834H, 834G

    excavator
    345C, 345C L 345D L VG 345D L 349D2, 345B II 349D L 349F L 352F XE VG 330C, 349E L 374F L 345C MH 345B II MH 374D L 349F LXE 349D2 L 352FMHPU 336F

    earthmoving compactor
    836G, 836H