118-6123: 118-6123
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    118-6123: 118-6123

    Número de Peça : 118-6123
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Termoplástica

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos à base de petróleo e sintéticos por todo o sistema hidráulico.


    Descrição:
    Construído com um tubo interno termoplástico resistente a fluidos hidráulicos a base de petróleo e sintéticos, óleos lubrificantes, ar e água. Contém reforço em fibra sintética com uma cobertura termoplástica que é resistente a fluido hidráulico, abrasão e intempéries. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de fluido hidráulico de pressão média. Essa mangueira também pode ser usada com ar, água e água/glicol em temperaturas de até +66°C.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (cm): 940
    • Pressão Máx. de Trabalho (lb/pol²): 3000
    • Tamanho do Traço: -3
    • Tamanho do Traço (pol): -3
    • Tipo: 1028