118-6300: MANGUEIRA A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    118-6300: MANGUEIRA A

    Número de Peça : 118-6300
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto da Mangueira para Freio a Ar e Motor de Pressão Média

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos à base de petróleo, fluidos hidráulicos de água-glicol e água-óleo resistentes a fogo, água, óleos cru e combustível, não óleo, combustível diesel, soluções anticongelamento e ar.


    Atributos:
    Construído com um tubo interno de neoprene contínuo e duas camadas de trançado de fio têxtil separadas por um fio de aço de alta resistência à tração trançado. Todos os trançados de fio têxtil estão impregnados com um composto de borracha sintética resistente à umidade e ao óleo. A cobertura de tecido externa apresenta resistência a altas temperaturas. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Serviço de pressão média nos sistemas de freio a ar e motor.

    tratores de esteiras
    D6NXL, D7G, D5MLGP, D6HLGP, D6NLGP, D6HIIXR, D6RXL, D6R, D6MLGP, D6RXR, D5MXL, D6MXL, D5NXL, D5NLGP, D6HIIXL, D7GLGP, D6H, D6RLGP