118-7159: 118-7159
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    118-7159: 118-7159

    Número de Peça : 118-7159
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Hidráulica de Pressão Média

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos e lubrificantes à base de petróleo e água de alta temperatura por todo o sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construído com um tubo de borracha sintética especial para altas temperaturas e reforço trançado de aço de alta tensão simples. A tampa externa sintética é resistente a óleo, intempéries e abrasão. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média e de alta temperatura. Aprovado pela Guarda Costeira para aplicações marítimas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (cm): 5000
    • Pressão Máx. de Trabalho (lb/pol²): 2750
    • Tamanho do Traço: -4
    • Tamanho do Traço (pol): -4
    • Tipo: 716