• \
  • Home
  • 119-2701: CONJ MANGUEIRA
119-2701: CONJ MANGUEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    119-2701: CONJ MANGUEIRA

    Número de Peça : 119-2701
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Hidráulica de Pressão Média

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos e lubrificantes à base de petróleo e água de alta temperatura por todo o sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construído com um tubo de borracha sintética especial para altas temperaturas e reforço trançado de aço de alta tensão simples. A tampa externa sintética é resistente a óleo, intempéries e abrasão. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média e de alta temperatura. Aprovado pela Guarda Costeira para aplicações marítimas.

    escavadeiras de rodas
    M322DMH, M322D, M322F, M324D2MH

    escavadeiras de esteiras
    345C, 320B, 320BL, 320BN, 345CL, 320BLN, 320BS