119-2763: MANGUEIRA A XT
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    119-2763: MANGUEIRA A XT

    Número de Peça : 119-2763
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    XT-6 ES Conjunto de Mangueira de Alta Pressão

    Descrição:
    A mangueira de alta pressão XT ES (Enhanced Spiral, Espiral Aprimorada) transfere os fluidos hidráulicos à base de petróleo em pressões altas das bombas e motores para os componentes da máquina.


    Atributos:
    Construída com um tubo de borracha sintética reforçada com tecido e quatro ou seis camadas de reforço de fio de aço para alta tensão em espiral, separadas por camadas de borracha sintética. A tampa externa de borracha sintética é resistente a óleo, clima e abrasão. A mangueira XT ES passou por testes de impulso a 1 milhão de ciclos - duas vezes o exigido pela SAE. Além disso, as mangueiras Cat® XT ES foram projetadas para funcionar com a metade do raio de curvatura da SAE. Isso significa que elas se curvam melhor em locais apertados e reduzem substancialmente os requisitos de comprimento de mangueira. Essas características proporcionam instalação mais fácil, vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de serviço de alta pressão.

    log loaders forestry
    320BLL

    forestry excavators
    322CFMHW, 324DFMGF, 322CFMST, 322CFMLGP

    track excavators
    318BLN, 326D2L, 324DLN, 320BLN, 326DL, 320B, 320BL, 324DL, 317BLN, 318B, 317, 317BL, 320BN, 322CLN, 326D2, 322CL, 324D, 315, 320BS, 315BL, 322C, 324DLNOEM, 326D2LOEM, 315L, 315B