119-5129: ÓLEO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    119-5129: ÓLEO

    Número de Peça : 119-5129
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cat GO 80W-90 (1000 L)

    Descrição:
    Cat® GO é um óleo de engrenagem multigrau destinado a aplicações de pressão extrema.


    Atributos:
    O óleo de engrenagem Cat proporciona vida útil máxima para o rolamento e a engrenagem, vida útil estendida para a esteira, desgaste reduzido, um intervalo de temperatura funcional amplo e excelente desempenho sob pressões extremas.


    Aplicação Recomendada:

    • Diferenciais e comandos finais do Trator-Escrêiper de Rodas, caminhões articulados específicos, escavadeiras de rodas e retroescavadeiras da Cat.
    • Transmissões, diferenciais e comandos finais de transmissão direta de aplainadoras a frio
    • Rolamentos de tambor em compactadores de solo vibratórios.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificações Atendidas: API GL-5
    • SAE: 80W-90
    • Temperatura (ºF): -4 a +104
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.