• \
  • Home
  • 119-6374: Correia em V com Roda Dentada (conjunto de 6)
119-6374: Correia em V com Roda Dentada (conjunto de 6)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    119-6374: Correia em V com Roda Dentada (conjunto de 6)

    Número de Peça : 119-6374
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 22,3 mm (0,88 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 2.895
    • Largura da Correia (mm): 22,3
    • Tipo de Correia: Correias em V - Com Roda Dentada
    ieng
    3516B 3516C

    oht
    793C, MT4400D AC 789C, 789D