119-7934: Abraçadeira-Mangueira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    119-7934: Abraçadeira-Mangueira

    Número de Peça : 119-7934
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Abraçadeira Padrão

    Abraçadeiras Cat® são um dispositivo projetado para reter de maneira segura duas peças juntas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Máximo Efetivo (mm): 51
    • Diâmetro Mínimo Efetivo (mm): 27
    • Largura da Abraçadeira (mm): 14,3
    • Material: 1E1541E
    • Regulagem do Parafuso do Botão Giratório: Não
    • Revestimento Interno: Não
    • Uso Marítimo: Não
    exc
    323, 320, 320 GC

    petr
    TH35-C15T TH35-E81

    wts
    613C II

    teng
    C15

    fp
    SAT322T SAT318TSC SAT322TSC SAT318T SAT318 SAT223T SAT323TSC SAT323 SAT322 SAT223 SAT325T SAT325 SAT323T SAT214

    track excavators
    320-07GC, 320-07