119-9609: Ponta de Penetração (ARM)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    119-9609: Ponta de Penetração (ARM)

    Número de Peça : 119-9609
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ponta de Penetração J600 Série J com A.R.M.

    Descrição:As Pontas de Penetração J600 Série J com A.R.M. são ideais para materiais densamente compactadosAtributos:Estão equipadas com uma borda dianteira com uma área de seção transversal aproximadamente 50% menor e um único reforço central para garantir a resistência - permitindo penetração máxima

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Ponta (mm): 408
    • Tamanho da Ponta: J600
    exc
    375, 375 L