122-7797: Anel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    122-7797: Anel

    Número de Peça : 122-7797
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,09
    • Descrição do Material: O PTFE oferece desempenho superior em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. No entanto, ele está suscetível a danos e detritos durante a instalação. O PTFE tem um bom desempenho sob temperaturas muito altas.
    • Diâmetro Interno (pol): 0,96
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,05
    • Material: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M330D M325C MH W345B II W345C MH

    forest products
    345C

    excavator
    345B II 320C, 336F L 349D L 345C L 330D MH 336FMHPU 335F 345B L 320D LN 336D L 336E LH 330D L 323D LN 349F LXE 329E L 325F LCR 336E L 345D L 336F LNXE 320D LRR 336F, 329D L 323D L 335F LCR 330C L 329D LN 320E, 323E L 326F, 320D, 349E L 345C, 330F, 349D, 349D2, 329D2 L 329D, 323D2 L 325C, 325F 323F L 325D L 325D MH M325D MH 336F LN XE 324E L 352F XE VG 320E LRR 320E L 324D L 323F 349E, 345D, 336D2 XE 336D LN 320D FM 323D S 340F L UHD 323D SA 323D, 330D, 325D FM 336F L XE 326D2 L 330F OEM 320D2, 349D2 L 345B, 324D LN 345C MH 330C MH 325D, 323E SA 336D2 L 323F OEM 352F, 322C, 336D, 320F L 321D LCR 340F, 320D2 L 336D2, 330D2 349F L 330C FM 345B II MH 336F LN 324D, 352F OEM 336E LN 323F SA 320D L 328D LCR 349E L VG 320D RR 330F L 345D L VG 330C LN M325D L MH 323F LN 330D FM 330C, 352F-VG 324E, 326F L 326F LN 330F LN 330D LN 330D2 L 329E LN 336D2 LXE 323E LN 329E, 329D2, 320E RR 336E, 324E LN 336E HVG 324D FM 349E L HVG 329F L 340F L LRE 320E LN 336E LNH

    wheel excavators
    W345BIIMH, M325DMH

    track excavators
    320D, 330C, 320C, 324D, 349E, 330DL, 336D2L, 336DL, 336FLN, 336DOEM, 323FOEM, 326FL, 320D2L, 345DL, 320EL, 336FL, 329DL, 336ELH, 330CL, 323DLN, 321DLCR, 323DL, 323ESA, 349EL, 320CL, 324DL, 325DLOEM, 329DLN, 320ERR, 329ELN, 329D2L, 345CL, 322CL, 345BL, 325CL, 326FLN, 349ELVG, 345BIIMH, 325DL, 330FLN, 330FL