122-8339: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    122-8339: Selo

    Número de Peça : 122-8339
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Adesivo: Sim
    • Espessura da Seção Transversal (pol): 7,5
    • Largura da Seção Transversal (pol): 7,5
    • Material: Borracha
    track-type tractor
    D6K XL D6K LGP D6K

    pipelayer
    PL61

    wheel-type skidder
    525B, 535C, 535B, 545, 525C, 545C