122-9842: CABEÇA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    122-9842: CABEÇA

    Número de Peça : 122-9842
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cabeçote de Cilindro Hidráulico Cat®

    Descrição:
    O cabeçote ou a tampa do cilindro hidráulico está conectada à extremidade da haste de um tubo de cilindro hidráulico por meio de roscas ou parafusos. A função principal do cabeçote é incluir a pressão hidráulica dentro do tubo de cilindro ou tambor. O cabeçote do cilindro hidráulico também contém um arranjo de vedação de haste integrado que evita a contaminação do sistema hidráulico por partículas externas.


    Atributos:
    Os Cilindros Cat apresentam um sistema de vedação inovador que absorve os picos de pressão, resiste ao carregamento lateral e protege contra a entrada de contaminantes melhor do que os projetos da concorrência.


    Aplicação Recomendada:
    Os cabeçotes de cilindro hidráulico Cat foram projetados para aplicações de cilindro específicas.

    wheel-type loader
    928F, 918F, 924F, 980H, 980G

    wheel dozer
    824K, 824G, 824G II 824H

    track-type loader
    939C

    earthmoving compactor
    826K, 825H, 825G, 825K, 826G II 826G, 825G II 826H