123-0790: POLIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    123-0790: POLIA

    Número de Peça : 123-0790
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polia do Alternador

    Descrição:

    • As polias do alternador permitem que os alternadores sejam girados pelas correias, que são acionadas pelos sistemas de comando de acessório do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    forwarders
    584HD

    marine products
    C32

    wheel tractor-scraper
    623K LRC 623H, 621H, 637K, 621K, 631K, 627H, 623K, 627K, 621K OEM 627K LRC

    engine - generator set
    C32

    forest products
    584, 584HD

    track type tractors
    D6R2XL, D6R2LGP

    expanded mining products
    6015B

    articulated trucks
    725OEM, 730OEM

    off-highway truck
    770G, 770, 772G, 770G OEM 772G OEM 772

    track-type tractor
    D6R III D6T, D8N, D6R, D7R XR D6R STD D6R XL D6R LGP D7R, D7R LGP

    petroleum products
    TH35-E81 TH31-C9I TH31-C9P C11 CX31-C13I CX31-C9I TH35-C13I C9 C13 TH31-E61 CX31-P600

    7 to 9 liter
    C9

    wheel tractor scrapers
    627H, 637KLRC

    motor grader
    140H, 16H, 143H, 160H, 163H

    wheel-type loader
    972G II 972H, 966G II 990K, 980C, 992K, 966H, 993K, 980F

    engine - industrial
    C9 C-12 C-10 3176C 3196 C13

    10 to 13 liter
    C13

    motor graders
    14H

    articulated dump truck
    730C2, 730, 730C, 730C2 EJ 725, 725C2, 725C

    compactors
    816K, 815KLRC, 815K

    engine - truck
    C-12 C-10 C7 C13 C9 C11 3126E

    large mining products
    6015B

    vees 27 to 32 liter
    C32

    generator
    SR5

    15 to 18 liter
    C15

    road reclaimer
    RM-300

    wheel dozer
    854K, 844K, 814K, 8A4K

    off highway trucks
    770GOEM

    excavator
    390F L 374F L 390F 345D L

    wheel loaders
    966H, 992K, 972H, 966GII, 990KLRC, 992KLRC, 993KLRC

    wheel dozers
    854K, 844KLRC, 854KLRC

    earthmoving compactor
    816K, 815K