123-7562: Anel Retentor em O
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    123-7562: Anel Retentor em O

    Número de Peça : 123-7562
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Interno (pol): 0,37
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    forest products
    TK721 522B 552 2 1190T 1390 532 2491 1290T 2391 2390 511 541 2 TK711 552 1090 522 1190 521 2290 551 TK751 TK752 TK741 TK732 521B TK722 541 2590 TK1051

    wheel-type loader
    908H2 907H2 907H 906H2 906H 908H

    material handler
    MH3024 MH3022 MH3026

    wheeled excavator
    M320F W345B II M322F

    petroleum products
    TH31-E61 TH35-E81

    paving compactor
    CB-534D CB-534C CP-533E CB-634C CB-634D CB-434D CD-54 CS-54 CS-533E CB-564D CP-54 CB-54 CB-544

    excavator
    345B II MH 330C FM 345B II 330C 330C MH 330C L

    track-type tractor
    D4G D5G