124-0502: COPO-SPL-TAP
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    124-0502: COPO-SPL-TAP

    Número de Peça : 124-0502
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat® (somente Copo)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    Rolamento de Rolos Classic
    rrss
    RM-500, RM500B

    com
    836, 836K

    uat
    AD45B, AD30, AD60

    lhd
    R3000H

    compactors
    836H, 836G, 836K, 836, 836KLRC

    motor graders
    24M

    underground articulated trucks
    AD30, AD55B, AD60, AD55

    wtl
    988K, 988K XE 988H, 988 XE 986H, 986K

    underground mining loaders
    R3000H, R2900G

    wtt
    834H, 834K

    mg
    24M, 24H

    wheel loaders
    988G

    stabilizers/reclaimers
    RM500B

    wheel dozers
    834B, 834G