124-0504: COPO-ESP
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    124-0504: COPO-ESP

    Número de Peça : 124-0504
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat® (somente Copo)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    track-type tractor
    D11R, D11T, D4C III

    underground articulated truck
    AD45B, AD45, AD55B, AD55, AD30, AE40 II AD60

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    988G, 992D, 988H, 992C

    wheel dozer
    834G, 824H, 834B, 834H, 834U 834S

    earthmoving compactor
    836G, 836H, 825H, 836, 826H