124-2732: Belleville
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    124-2732: Belleville

    Número de Peça : 124-2732
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro de Operação (mm): 172 - 194
    • Tipo de Abraçadeira de Mangueira: Belleville
    meng
    C280-16 3606 3608 C280-12 C280-6 3616 C280-8 3612

    adt
    740B, 740, 735B, 730C2 EJ 735C, 730C, 735 OEM 725C, 740 GC 735, 740C 745

    wheel tractor scrapers
    627H

    petr
    TH48-E70 C280-12

    ieng
    G3608 G3616 G3606 G3612

    wts
    621K, 631K, 627H, 621H, 637K, 627K, 627K LRC

    mg
    24M

    oht
    MT4400D AC

    ttl
    973C

    epg
    C175-16

    articulated trucks
    725C2, 735C, 735DLRC, 735D, 730C2EJ, 745C, 740CEJ, 730C2, 730DEJLRC, 730DEJ