124-9536: CONE ESPECIAL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    124-9536: CONE ESPECIAL

    Número de Peça : 124-9536
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 0
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Interno (mm): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    motor grader
    24, 24M, 24H

    wheel-type loader
    990 II 992K, 990H, 990K, 992G, 992C, 992D, 990

    wheel dozer
    854K, 844K, 854G, 844, 844H

    challenger
    MT800