125-0914: Para-choque
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    125-0914: Para-choque

    Número de Peça : 125-0914
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Para-choque

    Descrição:
    Os suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar cilindradas e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído).

    As montagens em sanduíche contam com fixadores integrados em ambas as extremidades para uma instalação simplificada (dois prisioneiros rosqueados, dois furos rosqueados ou um prisioneiro e um furo).

    Atributos:
    Os Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir a tensão e o esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador. Todo o sistema (projeto de montagem, seleção de material, posicionamento, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a exigências de aplicação específicas.

    Montagens em Sanduíche são uma opção econômica com bom desempenho em aplicações leves. Elas oferecem uma isolação radial e podem acomodar um deslocamento radial elevado.

    Aplicações:
    Montagens em Sanduíche são muito usadas em aplicações leves como componentes eletrônicos, mas também são usadas em aplicações de deslocamento elevado como tambores compactadores.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Borracha (pol): 1,18
    • Diâmetro Externo (pol): 1,97
    • Tipo de Suporte: Sanduíche - Um Prisioneiro, Um Furo
    • Tombamento da Rosca do Furo: 1,5
    • Tombamento da Rosca do Prisioneiro: 1,5
    wheeled excavator
    M315 M312 M318 M320 M322D2 MH M318D MH