125-1118: GP DE TURBO-BSC
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    125-1118: GP DE TURBO-BSC

    Número de Peça : 125-1118
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Turbocompressor

    Descrição:

    • Turbocompressores aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os Turbocompressores Cat® reduzem custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 431,8
    • Altura (pol): 17
    • Comprimento (mm): 345,4
    • Comprimento (pol): 13,6
    • Largura (mm): 294,6
    excavator
    320 L