125-1128: GP DE TURBO-BSC
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    125-1128: GP DE TURBO-BSC

    Número de Peça : 125-1128
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Turbocompressor

    Descrição:

    • Turbocompressores aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os Turbocompressores Cat® reduzem custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Turbocompressor Remanufaturado
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 335,3
    • Altura (pol): 13,2
    • Comprimento (mm): 269,2
    • Comprimento (pol): 10,6
    • Largura (mm): 269,2
    motor grader
    135H NA 120H NA 135H

    engine - industrial
    3116

    excavator
    320B, 320B L