125-1139: TAMPA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    125-1139: TAMPA

    Número de Peça : 125-1139
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tampa de Compressor do Turbocompressor

    Descrição:

    • As tampas são um componente importante dos compressores de turbocompressor, que aumenta a massa do ar de entrada na câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 129,5
    • Altura (pol): 5,1
    • Comprimento (mm): 215,9
    • Comprimento (pol): 8,5
    • Largura (mm): 198,1
    asphalt paver
    BG-240C, AP-900B

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT38F

    paving compactor
    CS-563D CP-563C, CS-573D, CP-563D, CB-634C, CB-634D, CS-583C, CS-583D, CS-573C, CS-563C

    motor grader
    135H, 135H NA 120H NA

    wheel-type loader
    938F, 950F, 950F II 928G

    track-type loader
    953C

    engine - industrial
    3116

    excavator
    320B S 320B N 320B L