125-1300: TAMPA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    125-1300: TAMPA

    Número de Peça : 125-1300
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tampa de Compressor do Turbocompressor

    Descrição:

    • As tampas são um componente importante dos compressores de turbocompressor, que aumenta a massa do ar de entrada na câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 139,7
    • Altura (pol): 5,5
    • Comprimento (mm): 236,2
    • Comprimento (pol): 9,3
    • Largura (mm): 236,2
    asphalt paver
    BG-245C, BG-260C, BG-2455C, AP-1050B, AP-1000B, AP-1055B

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    integrated toolcarrier
    IT38G

    wheel-type loader
    938G

    track-type loader
    963C, 963B

    forest products
    539, 574, 550

    excavator
    322C