125-9955: LED Indicador
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    125-9955: LED Indicador

    Número de Peça : 125-9955
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Lâmpada Indicadora de LED Vermelho de 24 Volts

    Descrição:
    usando o que existe de mais atual em tecnologia de iluminação, as luzes de LED Cat iluminam com consumo de energia muito baixo.
    Esta lâmpada funciona em diversas máquinas Cat, oferecendo versatilidade e durabilidade.
    Atributos:
    • Lâmpada de LED Vermelho
    • 24 V
    • Base deslizante
    • Tamanho de base T5,5
    • Lâmpada única
    Aplicações:
    • Aplicações de alta vibração
    • Se conecta a diversas máquinas Cat
    • Não funcionará com acionadores de diagnóstico

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (pol): 0
    • Cor da Lente: Vermelha
    • Cor Padrão: 0
    • Descrição: LED único
    • Polaridade: Bipolar
    • Tipo de Lente: 0
    • Tipo de Luz: Lâmpadas LED
    • Tipo de Montagem: Base Deslizante -- T5,5
    generator
    SR4

    engine - generator set
    PM3516 PM3508 3516 3512B 3508 3516B PMG3516 G3516 3412C 3412 G3412 G3406 3508B PM3412 3516C 3512 G3516B 3406C C32 PM3512 G3412C

    petroleum products
    3512C 3516 3516B 3516C

    engine - industrial
    3512C 3516 3516B 3516C