125-9956: Lâmpadas LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    125-9956: Lâmpadas LED

    Número de Peça : 125-9956
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Lâmpada de LED Âmbar de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Âmbar
    • Descrição: LED único
    • Polaridade: Bipolar
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Luz: Lâmpadas LED
    • Tipo de Montagem: Base Deslizante -- T5,5
    meng
    3512B 3508B 3516 3512C 3516B 3516C 3508C 3508 3512 C32

    3500
    3512C 3512B TH48-E80 CX48-P2300 3512 TH48-E70 3516B 3516C 3516 3508C 3508B

    petr
    3512C 3512B TH48-E80 CX48-P2300 3512 TH48-E70 3516B 3516C 3516 3508C 3508B

    ieng
    3508 3516B 3512 3512B 3516 3512C 3508B

    epg
    PM3508 PM3516 3516B 3516 3508B 3508 3508C G3412