125-9957: Lâmpadas LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    125-9957: Lâmpadas LED

    Número de Peça : 125-9957
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Lâmpada de LED Verde de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Verde
    • Descrição: LED único
    • Polaridade: Bipolar
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Luz: Lâmpadas LED
    • Tipo de Montagem: Base Deslizante -- T5,5
    meng
    3516B 3516C 3512C 3512 3512B 3508C 3508B C32 3516 3508

    ieng
    3516 G3516

    epg
    PMG3516 3516 3512 3412C G3516