• Home
  • 127-0824: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida
127-0824: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    127-0824: Linha de Serviços Gerais, Úmida, Bateria de Partida

    Número de Peça : 127-0824
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria da Linha de Serviço Geral de Acionamento a Frio 930 de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 930
    • Aplicação: 0, Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 63, 0
    • Comprimento (pol): 10.90, 0
    • Largura (pol): 7
    • Minutos de Capacidade de Reserva (RC, Reserve Capacity): 120
    • Tamanho do Grupo: 74, 24F, 24
    • Terminal: Prisioneiro rosqueado, 0
    • Tipo de Bateria: Úmido, 0
    • Tipo de Equipamento: AUTOMOTIVO, CAMINHÃO LEVE E SUV
    • Tipo de Grade: 0, Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Chumbo
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção, 0
    • Volts: 0, 12