127-5412: EIXO-COMANDO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    127-5412: EIXO-COMANDO A

    Número de Peça : 127-5412
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Eixo-comando

    Descrição:

    • Os eixos-comando são cilindros que se alinham com os cilindros do motor. Os ressaltos dos eixos-comando correspondem às válvulas do motor. Quando giram, os eixos-comando abrem e fecham as válvulas de entrada e escape do motor.

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 132,08
    • Altura (pol): 5,2
    • Comprimento (mm): 1.079,50
    • Comprimento (pol): 42,5
    • Largura (mm): 132,08
    engine - generator set
    3512B

    engine - industrial
    3512B

    off-highway truck
    777D, 785C, 797, 785, 784C