127-5537: CONJ CASCO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    127-5537: CONJ CASCO

    Número de Peça : 127-5537
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Colmeia do Arrefecedor de Óleo

    Descrição:

    • Óleo do estilo de revestimento e tubo para o arrefecedor de água


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    earthmoving compactor
    815B 816B 815F 816F

    motor grader
    18M3 14M3 16M3 14M-3

    wheel-type loader
    966F II 966F 966E 970F 966D 950F 950F II 972G 966G 960F

    engine - truck
    C9

    petroleum products
    CX31-P600 C9 TH31-C9P TH31-C9I TH31-E61 CX31-C9I

    wheel dozer
    814F 814B

    off-highway truck
    769D 769C 771C 768C 771D

    underground articulated truck
    AD45 AE40 AD40 AE40 II

    pipelayer
    572R

    excavator
    235B 235C 235D

    engine - industrial
    C-9 C9 C9.3B C9.3

    track-type tractor
    D6H XR D7H D6R D7R D6R II D6H D6H II 6SU 7U 6 7A 6S 57H 56H 6A 7S 7 D6H XL 7SU 56

    load, haul, dump
    R2900