128-2686: Filtro de Ar do Motor
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações
    Tempo de manutenção?
    Facilitamos as coisas
    Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

    128-2686: Filtro de Ar do Motor

    Número de Peça : 128-2686
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Filtro de ar do motor de eficiência extremamente alta - Primário

      

                                        
    Compensa escolher os Filtros originais Cat para proteger os equipamentos que geram suas receitas.
    Os Filtros de Ar de Motor de Extrema Eficiência da Cat são projetados para atender à necessidade de um nível maior de filtragem e capacidade de retenção de sujeira. Feito de acordo com as especificações mais meticulosas, os Filtros UHE da Cat fornecem uma eficiência inicial e geral maior para melhor proteção do motor. Com uma superfície de filtração exclusiva que aumenta a vida do filtro em até seis vezes mais que os filtros padrão, os elementos filtrantes UHE contribuem para maior tempo de atividade e vida útil de máquina mais longa ao reduzir a quantidade de contaminantes que chegam ao motor.
    Projetados para funcionar especificamente com equipamento Cat, esses filtros de ar são eficazes em qualquer ambiente operacional e são altamente recomendados quando poeira extremamente fina ou fuligem compõem uma alta porcentagem dos contaminantes no ar. Partículas finas se solidificam imediatamente na superfície, aumentando a filtragem e rapidamente fornecendo proteção aos seus componentes vitais.
    Optar pelos Filtros de Ar de Motor Cat é ótimo para o equipamento, para o meio ambiente e para os resultados finais.
    Atributos:
    • Dura até seis vezes mais que os filtros padrão
    • Extremamente efetivo em poeira fina e fuligem
    • Menos limitações e mais fluxo de ar permitem que o motor funcione melhor

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Ultra Alta
    • Primário x Secundário: Primário
    • Tipo de Selo: Selo Radial
    wheel-type loader
    938G 950E 962G 950G 950B 950B/950E 950F II

    excavator
    322C 325B L 320D 323D S 323D LN 323D L 320D LN 320D L 323D2 L 320D2 L 320D2 320D2 FM 322B L 322C FM 323D 320D FM 322B LN 325B LN 323D2 323D SA

    integrated toolcarrier
    IT62G IT38G

    track-type tractor
    D6G2 LGP D6G2 XL