129-4863: RODA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    129-4863: RODA

    Número de Peça : 129-4863
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rotor do Compressor de Cartucho do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os rotores de compressor do cartucho são um componente importante dos turbocompressores, que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 81,3
    • Altura (pol): 3,2
    • Comprimento (mm): 109,2
    • Comprimento (pol): 4,3
    • Largura (mm): 109,2
    cold planer
    PR-450, PR-450C, PM-565

    wheel tractor-scraper
    631E, 639D, 657E, 637E, 637D, 633D, 633E II

    generator
    SR4

    underground articulated truck
    AD40 AD45, AE40 AE40 II

    engine - generator set
    3516 3408 3508 3408B 3408C 3512

    wheel-type loader
    992D

    wheel dozer
    834B

    engine - industrial
    3408 3406B 3512 3508 3408B G3408B G3408 3408E G3412

    engine - truck
    3516 3408 3508 3408B 3408C 3512

    off-highway truck
    769C, 771D, 769D, 771C, 69D

    earthmoving compactor
    836