133-5673: Separador de Água e Combustível
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    133-5673: Separador de Água e Combustível

    Número de Peça : 133-5673
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Os Separadores de Água e Combustível de Eficiência Padrão foram projetados para eliminar 100% da água livre e 90% da água emulsificada com contaminantes menores.

    Os Separadores de Água e Combustível de Eficiência Padrão ajuda a prolongar a vida útil do filtro secundário e dos injetores caros. Os Separadores de Água e Combustível Cat® foram criados para prolongar a vida útil do filtro secundário e dos componentes do sistema de combustível de precisão.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Classificação de Eficiência: Eficiência Padrão
    challenger
    65E, 75E, 95E, 85E

    wheel-type loader
    990 II 988H, 990, 988G, 988F II 988F, 988B

    underground mining loaders
    R2900G, R1600G

    engine - generator set
    3406C C18 C15 3412C 3406E

    track type tractors
    D9N, D9L

    off-highway truck
    773D, 69D, 775D, 769D, 771D, 773E, 772B, 775B

    wheel tractor scrapers
    637G, 657E, 639D, 631D, 651E, 657EPP, 637DPP

    7 to 9 liter
    C9

    wheel dozers
    844, 834G, 834B

    engine - industrial
    3306 3176C 3456 3412E C-15 3406E C-16 SUF557 3408E 3306B

    ag tractors
    75E, 85E

    motor grader
    24H

    articulated trucks
    725, D400EII, 735

    motor graders
    16H, 160HNA, 14H, 140HNA, 143H

    underground articulated truck
    AD40 AD30, AD55, AD45, AE40 II AE40

    excavator
    330C, 5110B 330C L 345B, 345B L 330C LN

    vees 27 to 32 liter
    3412E

    wheel tractor-scraper
    657E, 631G, 637D, 631E, 637E, 633E II

    earthmoving compactor
    836G, 836

    off highway trucks
    769D, 773B, 775E, 771D, 775D

    engine - truck
    C18 C-18 C16 C13

    petroleum products
    C15 C18 TH48-E80

    15 to 18 liter
    C18

    cold planer
    PM-565, PM-565B

    wheel loaders
    988F, 990

    wheel dozer
    834B, 854G

    track-type tractor
    D7G2 D9R, D6G2 XL D6G2 LGP D7G, D10N, D10R

    track excavators
    365BIIL, 345BIIMH, 365B, 330CL, 345BMH, 365BMH

    10 to 13 liter
    3196