133-6339: GP DE CARTUCHO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    133-6339: GP DE CARTUCHO

    Número de Peça : 133-6339
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cartucho do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os cartuchos são um componente importante dos turbocompressores, que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 200,7
    • Altura (pol): 7,9
    • Comprimento (mm): 274,3
    • Comprimento (pol): 10,8
    • Largura (mm): 200,7
    wheel-type loader
    966F II