133-7133: PISTA-ROLETE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    133-7133: PISTA-ROLETE

    Número de Peça : 133-7133
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cilíndricos Cat® (Pista Externa)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cilíndricos reduzem o atrito e oferecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de altas cargas e velocidade baixa a média com pouco a médio empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    wheel-type loader
    988K, 988H

    wheel dozer
    834K, 834H

    wheel loaders
    988G

    wheel dozers
    834G

    compactors
    836G, 836H, 836K, 836KLRC

    earthmoving compactor
    836K