133-8016: Embalagem
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    133-8016: Embalagem

    Número de Peça : 133-8016
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Embalagem

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 13,5
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,53
    • Descrição do Material: Geralmente, a família Poliolefina de plásticos tem boa resistência química, é resistente a baixas temperaturas e tem boas propriedades elétricas. Quando é necessário obter flexibilidade e clareza, usa-se graus de densidade baixos. No entanto, altas densidades são mais rígidas e possuem maior resistência.
    • Diâmetro Interno (mm): 13
    • Diâmetro Interno (pol): 0,51
    • Largura da Seção Transversal (mm): 0,5
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,02
    • Material: Plástico Poliolefina, 0
    material handler
    MH3049, MH3037, MH3059

    wheeled excavator
    M317D2, M315D2, M320D2, W345C MH

    mini hydraulic excavator
    307C, 307B, 307D

    excavator
    320C, 330D2 345C, 322C, 320D RR 320C FM 313D2, 336D2 L 320D GC 311D LRR 318D2 L 320D2 L 320D L 336D, 320D2, 320D, 325C L 350 L 325D L 345B II 312D2 L 319D LN 320B LU 320D2 GC 349D2 L 345C MH 349D2, 322B L 325D MH 326D2, 349D, 320B L 318D L 329D2 L 312C L 312D2, 330D L 312C, 326D2 L 330B, 325D, 325C, 330D2 L 349D L 312D, 315D L 312D L 350-A L 315B L 313D, 323D L 315C, 345D L 318B, 320B, 375-A 318B N 385B, 336D L 320D LRR 350-A 311B, 313F LGC 336D2 GC 330C L 320D FM 329D, 329D L 324D, 323D2 L 312B, 365B L 313D2 LGP 330D, 330C MH 336D2 LXE 330D MH 318C, 330B L 320C L 365B, 313D2 GC 326D L 312D2 GC 320D LN 345C L

    track excavators
    349D2L, 349D, 349D2OEM, 345DLVG, 345D