133-8524: CHAPA DA ABRAÇADEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    133-8524: CHAPA DA ABRAÇADEIRA

    Número de Peça : 133-8524
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Chapa da Abraçadeira de Turbina do Turbocompressor

    Descrição:

    • As chapas da abraçadeira são um componente importante das turbinas do turbocompressor que convertem energia do gás de escape em energia mecânica para conduzir o compressor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 2,5
    • Altura (pol): 0,1
    • Comprimento (mm): 101,6
    • Comprimento (pol): 4
    • Largura (mm): 101,6
    asphalt paver
    BG-260D, BG-2455D, AP-1055D, AP-1000D

    engine - industrial
    3126B C7 SPP101

    engine - truck
    3126E C7 3126B 3126