134-0747: CONJ MANGUEIRA XT3
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    134-0747: CONJ MANGUEIRA XT3

    Número de Peça : 134-0747
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    XT-3 ES Conjunto de Mangueira de Alta Pressão

    Descrição:
    A mangueira de alta pressão XT ES (Enhanced Spiral, Espiral Aprimorada) transfere os fluidos hidráulicos à base de petróleo em pressões altas das bombas e motores para os componentes da máquina.


    Atributos:
    Construída com um tubo de borracha sintética reforçada com tecido e quatro ou seis camadas de reforço de fio de aço para alta tensão em espiral, separadas por camadas de borracha sintética. A tampa externa de borracha sintética é resistente a óleo, clima e abrasão. A mangueira XT ES passou por testes de impulso a 1 milhão de ciclos - duas vezes o exigido pela SAE. Além disso, as mangueiras Cat® XT ES foram projetadas para funcionar com a metade do raio de curvatura da SAE. Isso significa que elas se curvam melhor em locais apertados e reduzem substancialmente os requisitos de comprimento de mangueira. Essas características proporcionam instalação mais fácil, vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de serviço de alta pressão.

    mg
    143H, 140H, 120K, 12H NA 120K 2 135H, 12H, 160H NA 12H ES 120H NA 12K, 120H ES 120H, 140H NA 160K, 140K, 160H, 140H ES 135H NA 160H ES 163H, 163H NA 140K 2

    oht
    775F, 773F

    comp
    CB-34 XW CB-335E, CB-34 CB-334E, CC-34 CB-334E XW